003Z2121



USV-M

003Z2121

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003Z2121 
Połączenie 15  DN
kvs 1.6  m3/h
Max. ciśnienie robocze 16  bar
Max. ciśn. różnicowe na zaworze 1.5  bar
Min. temp. przepływu -20  °C
Max. temp. przepływu 120  °C