003Z2075



MSV-I

003Z2075

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003Z2075 
Rozmiar DN40  DN
kvs 10  m3/h
Max. ciśnienie robocze 16  bar
Max. ciśn. różnicowe na zaworze 1.5  bar
Min. temp. czynnika -20  °C
Max. temp. czynnika 120  °C