003Z2071



MSV-I

003Z2071

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003Z2071 
Rozmiar DN15  DN
kvs 1.6  m3/h
Max. ciśnienie robocze 16  bar
Max. ciśn. różnicowe na zaworze 1.5  bar
Min. temp. czynnika -20  °C
Max. temp. czynnika 120  °C