Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Zawory równoważące i regulacyjne
Ręczne zawory równoważące
MSV-F2
Sitemap
Szybki Link
003Z1072
MSV-F2
Parametry techniczne
Numer katalogowy
003Z1072
Rozmiar
80
DN
kvs
122,3
m3/h
Max. ciśnienie robocze
25
bar
Max. ciśn. różnicowe na zaworze
2,0
bar
Max. temp. czynnika
120
°C
Min. temp. czynnika
-10
°C
Połączenie
Kołnierz
Opis
Ręczne zawory równoważące MSV-F2.
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne