Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Zawory równoważące i regulacyjne
Ręczne zawory równoważące
MSV-F2
Sitemap
Szybki Link
003Z1066
MSV-F2
Parametry techniczne
Numer katalogowy
003Z1066
Rozmiar
150
DN
kvs
400,8
m3/h
Max. ciśnienie robocze
16
bar
Max. ciśn. różnicowe na zaworze
1,5
bar
Max. temp. czynnika
120
°C
Min. temp. czynnika
-10
°C
Połączenie
Kołnierz
Opis
Ręczne zawory równoważące MSV-F2.
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne