Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Zawory równoważące i regulacyjne
Zawory do ciepłej wody użytkowej i sys. sterowania
MTCV – wersja podstawowa
Sitemap
Szybki Link
003Z0520
MTCV – wersja podstawowa
Parametry techniczne
Numer katalogowy
003Z0520
Połączenie
20
DN
Zakres nastawy
35 - 60
° C
kvs
1.8
m3/h
Max. temp. przepływu
100
°C
Opis
Wersja podstawowa -A, możliwość rozbudowania do wersji B i C.
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne