Ogrzewanie podłogowe - wodne

003L1032



Zawór regulacyjny FHV

003L1032

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003L1032 
Typ FHV-R 
Opis Zawór regulacyjny, do głowic FJVR wersja chromowana. 
Połączenie 3/4 
kvs (m3/h) 0,88 
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Ciśnienie próbne 10  bar
Max. temp. zasilania 90  °C