Ogrzewanie podłogowe - wodne

003L1014



Ogranicznik temperatury powrotu, zawór FJVR

003L1014

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003L1014 
Typ FJVR 15 
Wersja Prosty 
kvs 0.73 
Połączenie wlot R 1/2 
Połączenie wylot G 1/2 
Max. ciśnienie robocze 10  bar
Max. różnica ciśnień 1  bar
Ciśnienie próbne 16  bar
Max. temperatura zasilania 120  ° C