Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Wodne ogrzewanie podłogowe
Ogranicznik temperatury powrotu FJVR
Sitemap
Szybki Link
003L1014
Ogranicznik temperatury powrotu, zawór FJVR
Parametry techniczne
Numer katalogowy
003L1014
Typ
FJVR 15
Wersja
Prosty
kvs
0.73
Połączenie wlot
R 1/2
Połączenie wylot
G 1/2
Max. ciśnienie robocze
10
bar
Max. różnica ciśnień
1
bar
Ciśnienie próbne
16
bar
Max. temperatura zasilania
120
° C
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne