003L1009



Ogranicznik temperatury powrotu, zawór FJVR

003L1009

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003L1009 
Typ FJVR 10 
Wersja Kątowy 
kvs 0.27 
Połączenie wlot R 3/8 
Połączenie wylot G 3/8 
Max. ciśnienie robocze 10  bar
Max. różnica ciśnień 1  bar
Ciśnienie próbne 16  bar
Max. temperatura zasilania 120  ° C