003L1001



Zawór regulacyjny FHV

003L1001

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003L1001 
Typ FHV-A 
Opis Zawór regulacyjny, do głowic RTS-R 
Połączenie 3/4 
kvs (m3/h) 0.04 - 0.79 
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Ciśnienie próbne 10  bar
Max. temp. zasilania 90  °C