Ogrzewanie podłogowe - wodne
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ogrzewanie podłogowe - wodne
Lista produktów
Sitemap
Lista produktów
Dokumentacja
Materiały edukacyjne
Wsparcie techniczne
003L0243
Zawór odcinający RLV-KD do grzejników z wbudowanym zaworem
Parametry techniczne
Numer katalogowy
003L0243
Typ
RLV-KD
Wersja
Kątowy
Połączenie instalacja
3/4"
Połączenie grzejnik
3/4"
kvs
1.0
m3/h
Max. ciśnienie robocze
10
bar
Ciśnienie próbne
16
bar
Max. temp. zasilania
120
°C
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne