Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Termostaty grzejnikowe
Złączki
Sitemap
Szybki Link
003L0241
Zawór odcinający RLV-KD do grzejników z wbudowanym zaworem
Parametry techniczne
Numer katalogowy
003L0241
Typ
RLV-KD
Wersja
Prosty
Połączenie instalacja
3/4"
Połączenie grzejnik
3/4"
kvs
1.0
m3/h
Max. ciśnienie robocze
10
bar
Ciśnienie próbne
16
bar
Max. temp. zasilania
120
°C
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne