|
Numer katalogowy
|
003H6812
|
|
DN
|
50
mm
|
|
Kvs
|
25
m3/h
|
|
PN
|
16
bar
|
|
Czynnik
|
Woda obiegowa
|
|
Alternatywny czynnik 1
|
Woda z glikolem (max. 30%)
|
|
Min. temp. czynnika
|
2
° C
|
|
Max. temp. czynnika
|
150
° C
|
|
Podłączenie
|
Kołnierz
|
|
dPb
|
0,2
bar
|
|
Miejsce montażu
|
Powrót
|
|
Materiał
|
Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
|
|
Funkcja
|
Reg. różnicy ciśnień, przepływu i temperatury
|
|
Typ nastawy
|
Zmienna
|
|
Min. nastawa Dp
|
0,2
bar
|
|
Max. nastawa Dp
|
1
bar
|
|
Przepływ nominalny
|
12
m3/h
|
|
Min. przepływ
|
0,8
m3/h
|
|
Max. przepływ
|
15
|
|
Min. Dp
|
0
bar
|
|
Max. Dp
|
12
bar
|
|
Min. wartość wsp. kawitacji
|
0,6
|