Ciepłownictwo

AVPQT



AVPQT

AVPQT

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003H6811 
DN 40  mm
Kvs 20  m3/h
PN 16  bar
Czynnik Woda obiegowa 
Alternatywny czynnik 1 Woda z glikolem (max. 30%) 
Min. temp. czynnika 2  ° C
Max. temp. czynnika 150  ° C
Podłączenie Kołnierz 
dPb 0,2  bar
Miejsce montażu Powrót 
Materiał Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funkcja Reg. różnicy ciśnień, przepływu i temperatury 
Typ nastawy Zmienna 
Min. nastawa Dp 0,2  bar
Max. nastawa Dp 1  bar
Przepływ nominalny 10  m3/h
Min. przepływ 0,8  m3/h
Max. przepływ 12 
Min. Dp 0  bar
Max. Dp 12  bar
Min. wartość wsp. kawitacji 0,6