Ciepłownictwo

AFQM/AFQM 6



AFQM/AFQM 6

AFQM/AFQM 6

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003G1485 
DN 50  mm
Kvs 32  m3/h
PN 25  bar
Czynnik Circulation water 
Alternatywny czynnik 1 Glycolic water up to 30% 
Min. temp. czynnika 2  ° C
Max. temp. czynnika 150  ° C
Podłączenie Kołnierz 
dPb 0,2  bar
Miejsce montażu Zasilanie / powrót 
Materiał Ductile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funkcja Reg. przepł. ze zintegrowanym zaworem regul. 
Typ nastawy None 
Przepływ nominalny 16  m3/h
Min. przepływ 2  m3/h
Max. przepływ 16 
Max. Dp 20  bar
Skok 12  mm
Min. wartość wsp. kawitacji 0,5