Ciepłownictwo

003G1091



AFQM/AFQM 6

003G1091

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003G1091 
DN 125  mm
Kvs 160  m3/h
PN 25  bar
Czynnik Woda obiegowa 
Alternatywny czynnik 1 Woda z glikolem (max. 30%) 
Min. temp. czynnika 2  ° C
Max. temp. czynnika 150  ° C
Podłączenie Kołnierz 
dPb 0,2  bar
Miejsce montażu Zasilanie / powrót 
Materiał Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3) 
Funkcja Reg. przepł. ze zintegrowanym zaworem regul. 
Typ nastawy Brak 
Przepływ nominalny 80  m3/h
Min. przepływ 16  m3/h
Max. przepływ 80 
Max. Dp 15  bar
Max. ciśnienie pracy 0 
Skok 20  mm
Min. wartość wsp. kawitacji 0,3 
EAN 5702421809051