Ciepłownictwo
Reduktory

Reduktory

Podstawowe dane:
- DN15 - 250 mm
- kvs3.2 - 400 m3/h
- PN16, 25, 40 bar
- Maksymalna temperatura150 - 350º C*
- Połączeniegwintowane / kołnierzowe
- Nastawaregulowana
Zawory redukcyjne bezpośredniego działania stosowane są głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Reduktor zamyka się przy rosnącej wartości ciśnienia. W skład regulatora wchodzi zawór regulacyjny, napęd z membraną oraz sprężyna do nastawiania wymaganej wartości ciśnienia.
 
Funkcje regulatora: odpowiednio do napięcia sprężyny regulacyjnej membrana reguluje ciśnienie za zaworem regulacyjnym.
 
* Powyżej 150°C wymagane jest dodatkowe wyposażenie - więcej informacji w arkuszu informacyjnym

Więcej informacji


Regulatory ciśnienia i przepływu

Regulatory ciśnienia i przepływu

Dbałość o prawidłowe działanie układów grzewczych takich jak węzły cieplne to jeden z priorytetowych działań podejmowanych przez Danfoss. Oferowane przez nas regulatory różnicy ciśnień i przepływu, dzięki dostarczaniu odpowiedniej ilości ciepła i ograniczenia maksymalnego przepływu stają się korzystnym elementem oszczędności.
 
Dostępność wielu wersji regulatorów i możliwość dobrania dodatkowych rozwiązań i funkcji, każdemu pozwala dobrać produkt odpowiadający własnym potrzebom.