Ciepłownictwo

2-drogowe zawory do układów grzewczych i wody lodowej

Grupa zaworów 2-drogowych do regulacji automatycznej w układach grzewczych i wody lodowej także, gdy czynnikiem jest wodny roztwór glikolu. Znajdują one zastosowanie w układach klimatyzacyjnych, agregatach chłodniczych, nagrzewnicach i klimakonwektorach.


RAV VMT VMA VL 2 VF 2
DN (mm) 10 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 100 65 - 150
kvs (m³/h) 1.2 - 2.6 1.5 - 8.0 0.25 - 5.6 0.63 - 145 63 - 320
PN (bar) 10 10 16 6 16
tmax (º C) 120 120 130 130 130

Informacje dotyczące poszczególnych zaworów lub siłowników dostępne są po  kliknięciu na zdjęcie.


Siłowniki do układów grzewczych i wody lodowej

3-drogowe zawory do układów grzewczych i wody lodowej

Zawory do układów ciepłowniczych

Zawory do instalacji parowych

Zawory do lokalnych i strefowych inst. klimatyzacyjnych


Zawory i napędy elektryczne

Zawory i napędy elektryczne

Jako wynik badań, doświadczeń technicznych i ciągłych prób doskonalenia swoich produktów, Danfoss stworzył wszechstronną gamę zaworów regulacyjnych i napędów elektrycznych. Dzięki kombinacji wiedzy technicznej naszych inżynierów ze znajomością potrzeb naszych Klientów mogliśmy stworzyć zawory o różnych cechach użytkowych oraz funkcjonalności.
 
Nasze zawory i napędy elektryczne dzięki swej różnorodności znajdują zastosowanie zarówno w lokalnych i strefowych instalacjach klimatyzacyjnych, węzłach cieplnych jak również w instalacjach parowych oraz grzewczych i wody lodowej.
 
Poznając i utożsamiając się z wymaganiami Klienta Danfoss zaprojektował produkt zwracając szczególną uwagę na funkcję bezpieczeństwa, wydajność w działaniu, precyzyjnej regulacji oraz łatwej obsłudze.