Ciepłownictwo
Instalacje grzewcze i wody lodowej

Instalacje grzewcze i wody lodowej

Podstawowe dane
- Rodzaj2- / 3-drogowe
- Połączeniagwintowane / kołnierzowe
- Maks. temperatura        130° C - 350° C
- DN 10 - 150 mm
- kvs 0.25 - 320 m³/h
- PN 6, 10, 16, 25 bar
Szeroka oferta zaworów grzybkowych do regulacji automatycznej w instalacjach grzewczych i wody lodowej spełnieniajaca wysokie wymagania dotyczące precyzyjnej regulacji, odpowiednich parametrów technicznych. Typoszereg zaworów regulacyjnych dostępny jest w różnych wykonaniach materiałowych i z różnymi połączeniami.

Więcej informacji


Zawory i napędy elektryczne

Zawory i napędy elektryczne

Jako wynik badań, doświadczeń technicznych i ciągłych prób doskonalenia swoich produktów, Danfoss stworzył wszechstronną gamę zaworów regulacyjnych i napędów elektrycznych. Dzięki kombinacji wiedzy technicznej naszych inżynierów ze znajomością potrzeb naszych Klientów mogliśmy stworzyć zawory o różnych cechach użytkowych oraz funkcjonalności.
 
Nasze zawory i napędy elektryczne dzięki swej różnorodności znajdują zastosowanie zarówno w lokalnych i strefowych instalacjach klimatyzacyjnych, węzłach cieplnych jak również w instalacjach parowych oraz grzewczych i wody lodowej.
 
Poznając i utożsamiając się z wymaganiami Klienta Danfoss zaprojektował produkt zwracając szczególną uwagę na funkcję bezpieczeństwa, wydajność w działaniu, precyzyjnej regulacji oraz łatwej obsłudze.