Ciepłownictwo
Ciepłomierze

Ciepłomierze

Ultradźwiękowe ciepłomierze Danfoss typu SONOMETER™1100 i SONOMETER™2100 zostały zaprojektowane do pomiaru zużycia energii w systemach ciepłowniczych, wody lodowej czy instalacjach ogrzewania. Mogą być również stosowane jako kombinowane liczniki do pomiaru energii ciepła i chłodu w układach klimatyzacji. Ciepłomierze te cechuje wysoka dokładność pomiaru oraz niezawodność działania.
 
SONOMETER™1100 jest ciepłomierzem kompaktowym natomiast SONOMETER™2100 jest ciepłomierzem składającym się z rozłącznych elementów:  przetwornika przepływu SONO 1500CT, przelicznika INFOCAL 8 oraz pary czujników temperatury Pt 500 / Pt100.
 
Mechaniczny ciepłomierz Danfoss typu M-CAL jest ciepłomierzem kompaktowym. Stosowany jest głównie jako licznik energii ciepła do małych instalacji ogrzewania np. w  mieszkaniach, małych lokalach usługowych lub w domkach jednorodzinnych..
 
Wszystkie typy ciepłomierzy Danfoss charkteryzują się dokładnym pomiarem zużycia energii, długą żywotnością i niezawodnością.
Zalety ciepłomierzy Danfoss:
 
  • Brak ruchomych części (w ciepłomierzach ultradźwiękowych) co korzystnie wpływa na żywotność ciepłomierza
  • Pierwszy w Europie zatwierdzony ciepłomierz ultradźwiękowy o dynamice pomiaru qp/qi 1:250 w klasie 2 (qp 1,5/2,5 oraz 6,0 m3/h) (SONOMETER™1100)
  • Dokładność pomiaru spełniająca wymogi EN 1434 klasa 2
  • Wymiana elementu pomiarowego bez konieczności demontażu sond ultradźwiękowych (SONOMETER™1100 / SONO 1500 CT)
  • Zasilanie: bateria, moduł zasilania sieciowego 230 V AC lub 24 V AC
  • Zdalne odczyty danych przez interfejs typu M-Bus, radiowy, RS 232 lub optyczny
  • Opcjonalnie moduł wejść  / wyjść impulsowych 
  • Żywotność baterii litowej 12 lat (opcjonalnie 16 lat)

SONOMETER™1100

SONOMETER™2100

INFOCAL 8 (zastąpił INFOCAL 6)

M-CAL


Pomiar ciepła w Twoim domu.

Pomiar ciepła w Twoim domu.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, Danfoss stworzył najbardziej dokładne w pomiarach ciepłomierze ultradźwiękowe i mechaniczne. Urządzenia charakteryzują się precyzją w pomiarach zużycia energii cieplnej w instalacjach ciepłowniczych.

Konfiguracja ciepłomierza umożliwia rejestrację danych w dwóch taryfach energetycznych; odczyt danych jest możliwy według dwóch dat (okresów rozliczeniowych). Dodatkowe wyposażenie w oprogramowanie (w środowisku Windows) pozwala na dostosowanie ciepłomierza do wymagań dostawcy ciepła.