Ogrzewanie podłogowe - wodne
DHP-A powietrzna kompaktowa pompa ciepła o mocy od 6 do 12 kW

DHP-A powietrzna kompaktowa pompa ciepła o mocy od 6 do 12 kW

 
Danfoss DHP-A jest tak wydajna, że może zredukować koszty ogrzewania nawet o 75%. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, może odzyskiwać energię z powietrza nawet o temperaturze -20°C.
 
Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii TWS, podgrzewanie gorącej wody następuje przy dużo niższym zużyciu energii. Pompa ciepła DHP-A nie wymaga montażu żadnego gruntowego wymiennika ciepła
 
 
Odzyskuje energię z powietrza
Danfoss DHP-A odzyskuje energię z powietrza nawet o temperaturze -20°C. Nasza powietrzna pompa ciepła jest na tak efektywna, że może nawet o trzy czwarte zmniejszyć koszty ogrzewania budynku. Pompa wyposażona jest w zasobnik ciepłej wody użytkowej, wykonany w technilogii TWS, co dodatkowo zwiększa sprawność pompy oraz znacznie skraca czas przygotowania c.w.u.
 
Wykorzystaj energię zgromadzoną w powietrzu
Zamiast energii zgromadzonej w gruncie lub wodzie, pompa DHP-A wykorzystuje energię zgromadzoną w powietrzu zewnętrznym. Nasza powietrzna pompa ciepła jest idealnym rozwiązaniem dla tych co nie mogą lub nie chą wokonywać odwiertów lub wykopów pod gruntowy wymiennik ciepła.
 
Zalety
- Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę
  użytkową
- Odzyskuje ciepło z powietrza
- Inwestycja bez prac ziemnych
- Pracuje efektywnie do -20°C temp.
  otoczenia
- Swoboda w lokalizacji zewnętrznego
  moduł powietrznego
- Wbudowany ,180 litrowy, zasobnik wykonany
  w technologii TWS
- Ograniczenie strat ciepła i wpływu
  czynników atmosferycznych - kluczowe
  elementy wewnątrz pompy ciepła
- Automatyczne odszranianie
 
Powietrzna pompa ciepła Danfoss - wysoka sprawność przez cały rok
Moduł zewnętrzny chroniony jest przed utratą wydajności przez automatyczny system odszraniania. Ciepło do tego procesu pobierane jest z pompy nie zaś z sieci energetycznej. Odszranianie jest uruchamiane tylko wtedy, kiedy jest wymagane, i tylko na
niezbędny okres czasu.


Danfoss DHP-A jest dostępna w zakresie mocy od 6 do 12 kW
 
 
 
Dokumenty do pobrania

Instrukcja obsługi

Broszura o pompach ciepła

Instrukcja montażu

Arkusz informacyjny

Danfoss OnLine - kontroluj swoją pompę ciepła przez internet