Technologia bezprzewodowa dla równoważenia hydraulicznego

Technologia bezprzewodowa dla równoważenia hydraulicznego

Danfoss przedstawia następcę popularnego urządzenia pomiarowego PFM 3000.

Przyrząd PFM 4000 jest przeznaczony do obsługi i równoważenia hydraulicznego instalacji ogrzewania, chłodzenia oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Umożliwia on pomiar ciśnienia, przepływu oraz temperatury medium w systemie.
PFM 4000 składa się z dwóch odrębnych modułów: modułu przetwornika ciśnienia służącego do pomiaru ciśnienia, przepływu i temperatury oraz modułu PDA służącego do wyświetlania wyników i analizy danych.

PMF 4000 jest dostępny w dwóch wersjach:
• PFM 4000 Standard – wersja Bluetooth ( zasięg do 20 metrów )
• PFM 4000 Multisource – wersja z radiową bezprzewodową transmisją danych ( zasięg do 30 metrów z możliwością powiększenia zasięgu do 300 metrów za pomocą router'ów )

PMF 4000 – główne właściwości
• Rozdzielony moduł przetwornika ciśnienia i moduł rejestrujący PDA – wygoda podczas pomiarów – osoba wykonująca pomiary nie musi być blisko miejsca, w którym jest wykonywany pomiar
• PFM 4000 wersja z jednym przetwornikiem – łatwy pomiar przepływu
• PFM 4000 wersja z wieloma przetwornikami – łatwe wykonanie równoważenia instalacji metodą proporcjonalną przez jedną osobę
• PDA pozwala na edytowanie i przekaz wyników pomiarów do komputera PC ( za pomocą łącza Bluetooth pomiędzy PDA a PC )
• Menu w wielu językach
• Bardzo krótki obieg pomiaru ciśnienia
• Rejestracja wyników pomiarów ( czas od 1 sekundy do 24 godzin – w czasie pomiarów moduł przetwornika ciśnienia i PDA nie muszą być ze sobą połączone )
• Zarejestrowane wyniki pomiarów mogą być przesłane do arkusza kalkulacyjnego Excel
• Pomiar i równoważenie całych instalacji


PFM 4000 zawiera dane wszystkich zaworów równoważących produkcji Danfoss oraz dane zaworów produkcji Cimberio, Comap, Esbe, Heimeier, Herz, Honeywell, Oras, Oventrop, Quitus, TA Hydronics i innych.

Zakres produktów PFM4000

Arkusz informacyjny PFM4000


Ręczne zawory równoważące MSV

Ręczne zawory równoważące MSV

Ręczne zawory równoważące przeznaczone są do równoważenia instalacji grzewczych, ciepłowniczych  i klimatyzacyjnych oraz instalacji cieplej wody użytkowej przy stałych przepływach.
 
Oferta Danfoss to:

  • dostępny pełen zakres średnic od DN15 do DN 400
  • wersje gwintowane i kołnierzowe
  • wysoka dokładność
  • ciśnienie pracy PN40
  • temperatura pracy do 200 ºC
  • prosta eksploatacja, ławty montaż i obsługa