Ciepłownictwo
Instalacje parowe

Instalacje parowe

Podstawowe dane
- Rodzaj2-drogowe
- Połączeniegwintowane / kołnierzowe
- Maks. temperatura      200° C - 300° C
- DN 15 - 250 mm
- kvs 0.4 - 400 m³/h
- PN 16, 25, 40 bar

Szeroka oferta zaworów grzybkowych, stosowanych do automatycznej regulacji w instalacjach parowych, spełnieniająca wysokie wymagania dotyczące precyzyjnej regulacji, odpowiednie parametry techniczne. Typoszereg zaworów dostępny jest w różnych wykonaniach materiałowych i z różnymi połączeniami, co umożliwia pracę w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Więcej informacji


Zawory i napędy elektryczne

Zawory i napędy elektryczne

Jako wynik badań, doświadczeń technicznych i ciągłych prób doskonalenia swoich produktów, Danfoss stworzył wszechstronną gamę zaworów regulacyjnych i napędów elektrycznych. Dzięki kombinacji wiedzy technicznej naszych inżynierów ze znajomością potrzeb naszych Klientów mogliśmy stworzyć zawory o różnych cechach użytkowych oraz funkcjonalności.
 
Nasze zawory i napędy elektryczne dzięki swej różnorodności znajdują zastosowanie zarówno w lokalnych i strefowych instalacjach klimatyzacyjnych, węzłach cieplnych jak również w instalacjach parowych oraz grzewczych i wody lodowej.
 
Poznając i utożsamiając się z wymaganiami Klienta Danfoss zaprojektował produkt zwracając szczególną uwagę na funkcję bezpieczeństwa, wydajność w działaniu, precyzyjnej regulacji oraz łatwej obsłudze.