Ciepłownictwo
Napędy elektryczne dla układów ciepłowniczych

Napędy elektryczne dla układów ciepłowniczych

Podstawowe dane: 
- Zasilanie24 / 230 V.a.c.
- Sygnał sterującyanalogowy/ 3-punktowy
- Szybkość3 - 27 s/mm
- Siła300 - 1200 N
- Skok4 - 40 mm
- Funkcja bezpieczeństwadostępna
Szeroką ofertę napędów elektrycznych do zaworów grzybkowych, stosowanych w ciepłownictwie , charakteryzuje różnorodność funkcji i możliwości. Napędy z /bez funkcji bezpieczeństwa mogą być sterowane sygnałem 3- punktowym lub analogowym.

Więcej informacji


Wiedza, technologia i partnerstwo

Wiedza, technologia i partnerstwo

Możliwość zaoferowania klientowi indywidualnego rozwiązania zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest szeroka oferta różnych produktów. Drugim czynnikiem jest zapewnienie i spełnienie wymogów technicznych produktów, które pracują w różnych aplikacjach.
 
Czy moglibyśmy być kompetentnym dostawcą rozwiązań technicznych gdybyśmy nie słuchali uważnie Klienta?
Jeden z kierowników rozwoju produktu w Danfoss mówi: "Jedną z naszych zasad jest konsekwentne zobowiązanie w stosunku do Klienta, że zaoferowane rozwiązanie spełni jego oczekiwania i potrzeby"

Produkty dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentyalcji i klimatyzacji