Ciepłownictwo
Regulatory różnicy ciśnień

Regulatory różnicy ciśnień

Podstawowe dane:
- DN 15 - 250 mm
- kvs 0.4 - 400 m3/h
- PN 10, 16, 25, 40 bar
- Maksymalna temperatura 120 - 150º C*
- Połączenia gwintowane / kołnierzowe
- Nastawaregulowana / stała
Zadaniem regulatorów różnicy ciśnień jest utrzymywanie stałej różnicy ciśnień np. na węźle, na zaworze regulacyjnym. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień.

Mechanizm funcjonowania regulatora: wysokie ciśnienie panujące przed zaworem regulacyjnym rurką impulsową jest przenoszone na dolną część membrany w regulatorze. Poprzez kanał w regulatorze średnie ciśnienie jest przenoszone z zaworu na górną część membrany. Siła napięcia sprężyny regulatora działa na górną część membrany (na część z podłączonym niskim ciśnieniem) powodując utrzymanie stałej różnicy ciśnień.
 
 
 
 
* Regulatory wyposażone w dodatkowe akcesoria mogą pracować w tempraturach do 200°C lub 350°C  - więcej informacji w arkuszu informacyjnym. 

Więcej informacji


Regulatory ciśnienia i przepływu

Regulatory ciśnienia i przepływu

Dbałość o prawidłowe działanie układów grzewczych takich jak węzły cieplne to jeden z priorytetowych działań podejmowanych przez Danfoss. Oferowane przez nas regulatory różnicy ciśnień i przepływu, dzięki dostarczaniu odpowiedniej ilości ciepła i ograniczenia maksymalnego przepływu stają się korzystnym elementem oszczędności.
 
Dostępność wielu wersji regulatorów i możliwość dobrania dodatkowych rozwiązań i funkcji, każdemu pozwala dobrać produkt odpowiadający własnym potrzebom.