Ciepłownictwo

Węzły kompaktowe dla układów ciepłowniczych - Bezpośrednie c.o. i pośrednie c.w.u.

Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć więcej  danych technicznych


Akva Vita
TDP
Akva Lux
TDP
Akva Vita
TDP-F
Akva Lux
TDP-F
C.W.U. (kW) 33 41-53 33 41 - 53
C.O. (kW) 15 15 15 15
Typ regulatora c.w.u. Przepływu Przepływu/Temperatury Przepływu Przepływu/Temperatury
Typ regulatora c.o. Przepływu Przepływu Przepływu Przepływu
Model Naścienny Naścienny Naścienny Naścienny
PN (bar) 16 16 16 16
Maks.temp.zas.z sieci c.(°C) 90 90 90 90

Dodatkowe wyposażenie* obejmuje:
- zawór zwrotny
- zawór bezpieczeństwa 
- By-pass termostatyczny z ogranicznikiem temperatury powrotu 10/50°C dla funkcji by-pass
- termostat i przyłącze cyrkulacji c.w.u.
- wstawka pod wodomierz/ wodomierz
- termostat pokojowy z dziennym i/ lub tygodniowym programem
- licznik ciepła
- komplet zaworów kulowych odcinających G 1/2'' lub  G 3/4"
- odpowietrznik
- listwa przyłączeniowa z 7-ma króćcami  G 3/4" (gwint wew.) izolowana lub bez izolacji
- nierdzewne króćce G 3/4" (gwint zew.)
 
* Uwaga: Niektóre dodatkowe opcje nie występują we wszystkich typach stacji mieszkaniowych.
 



Dostarczając ciepło i komfort...

Dostarczając ciepło i komfort...

... jesteśmy ogniwem łączącym źródło wytwarzania ciepła z końcowym odbiorcą.
 
Dział Ciepłownictwa Danfoss jest jednym z niewielu producentów, który w swojej ofercie posiada pełny zakres urządzeń (węzłów cieplnych, wymienników ciepła oraz automatyki ciepłowniczej) zarówno dla sieci ciepłowniczych, budynków użyteczności publicznej, jak również dla indywidualnego Klienta jakim jest Właściciel domku jednorodzinnego lub mieszkania.
 
Danfoss wydaje się słuszym wyborem przy projektowaniu, instalacji i modernizacji systemów ciepłowniczych.