Ciepłownictwo

Węzły kompaktowe dla układów ciepłowniczych - Pośrednie c.o.


Dla uzyskania dalszych informacji kliknij na zdjęcie produktu!
 
 


VX-Solo
C.W.U. -
C.O. (kW) 11 - 46
Typ regulatora c.w.u. -
Typ regulatora c.o. Temperatury/
Elektroniczny
Montaż Na ścianie
PN (bar) 16
Maks.temp.zas.z sieci S.C.(°C) 100

Dodatkowe wyposażenie*  obejmuje:
 
- uniwersalną wstawkę montażową pod licznik ciepła 1" zamiast 3/4".
- dodatkową wstawkę pod licznik na zasilaniu SC.
- termostat bezpośredniego działania zamiast elektronicznego regulatora temperatury. 
- termostat zabezpieczający STB lub STW (dostępny tylko regulacją elektroniczną).
 
* Uwaga: Niektóre opcje nie występują we wszystkich typach podgrzewaczy.
 
 
 
 
 



Dostarczając ciepło i komfort...

Dostarczając ciepło i komfort...

... jesteśmy ogniwem łączącym źródło wytwarzania ciepła z końcowym odbiorcą.
 
Dział Ciepłownictwa Danfoss jest jednym z niewielu producentów, który w swojej ofercie posiada pełny zakres urządzeń (węzłów cieplnych, wymienników ciepła oraz automatyki ciepłowniczej) zarówno dla sieci ciepłowniczych, budynków użyteczności publicznej, jak również dla indywidualnego Klienta jakim jest Właściciel domku jednorodzinnego lub mieszkania.
 
Danfoss wydaje się słuszym wyborem przy projektowaniu, instalacji i modernizacji systemów ciepłowniczych.