|
|
|
|
Reduktory
Zawory redukcyjne bezpośredniego działania stosowane są głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Reduktor zamyka się przy rosnącej wartości ciśnienia. W skład regulatora wchodzi zawór regulacyjny, napęd z membraną oraz sprężyna do nastawiania wymaganej wartości ciśnienia.
|
|
 |
 |
 |
|
AVD |
AVDS |
AFD/VFG |
| DN (mm) |
15 - 50 |
15 - 25 |
15 - 250 |
|
| kvs (m³/h) |
4 - 20 |
1.0 - 6.3 |
4 - 400 |
|
| PN (bar) |
16, 25 |
25 |
16, 25, 40 |
|
| tmax (º C) |
150 |
200 |
350* |
|
| Połączenia |
gwint / kołnierz |
gwint |
Kołnierz |
|
|
* Powyżej 150°C wymagane jest dodatkowe wyposażenie - więcej informacji w arkuszu informacyjnym
|
|
|
|
|
|
 |
|
Regulatory ciśnienia i przepływu
|
|
Dbałość o prawidłowe działanie układów grzewczych takich jak węzły cieplne to jeden z priorytetowych działań podejmowanych przez Danfoss. Oferowane przez nas regulatory różnicy ciśnień i przepływu, dzięki dostarczaniu odpowiedniej ilości ciepła i ograniczenia maksymalnego przepływu stają się korzystnym elementem oszczędności.
Dostępność wielu wersji regulatorów i możliwość dobrania dodatkowych rozwiązań i funkcji, każdemu pozwala dobrać produkt odpowiadający własnym potrzebom.
|
|
|
|
|