Cenniki
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Cenniki
Sitemap
Szybki Link
>
Lista produktów
>
Dokumentacja
>
Moja lista
>
Klient indywidualny
>
Newsletter
Cenniki z zakresu Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa Wentylacji i Klimatyzacji
Wszystkie produkty z zakresu Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa zostały zaprezentowane w dwóch wzajemnie uzupełniających się cennikach:
Cennik
Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja obowiązujący od 1 czerwca 2009
, który zawiera:
1.
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
2.
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
3.
System sterowania instalacją cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej
4.
Regulatory do układów ogrzewania podłogowego
5.
Elektroniczne regulatory temperatury
6.
Komponenty do palników olejowych
7.
Wentylatory
8.
Systemy ogrzewania elektrycznego Danfoss
Cennik Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja
w jednym pliku
oraz
Cennik
Ciepłownictwo, Wentylacja, Klimatyzacja obowiązujący od 1 stycznia 2009
, który zawiera:
1.
Regulatory bezpośredniego działania
2.
Zawory kulowe
3.
Przepustnice
4.
Regulatory elektroniczne (pogodowe)
5.
Zawory regulacyjne i napędy elektryczne
6.
Zawory i napędy elektryczne HVAC
7.
Ciepłomierze
Cennik Ciepłownictwo, Wentylacja, Klimatyzacja
cennik w jednym pliku
Uwagi ogólne:
Cenniki mają charakter informacyjny i nie moga być interpretowane jako konkretna oferta handlowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Danfoss zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen bez wcześniejszego uprzedzenia.
Lider technologii
W czasach coraz to nowszych technologii, krótkich cykli życia produktów, nasz dział badań i rozwoju intensywnie pracuje, aby produtky Danfoss były zawsze nowoczesne i zaawansowane technicznie. W projektowaniu i symulacjach zastosowań prototypów produktów wykorzystujemy system 3D CAD/CAM.
Ważnym czynnikiem procesu tworzenia nowych produktów są nasi kompetentni technolodzy i laboranci. Jedną z zasad w Danfoss jest iż niezależnie od lokalizacji fabryki, jakość produktów zawsze musi byc taka sama - najwyższa.
Produkty dla automatyki, ogrzewnictwa, wentyalcji i klimatyzacji