Ciepłownictwo
Roczna sprawność pompy ciepła

Roczna sprawność pompy ciepła

Roczna sprawność pompy ciepła (współczynnik wydajności cieplnej). Sprawność pompy ciepła jest określana dla pracy całorocznej, zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia.

Pompa ciepła może także pracować przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego. Pompy ciepła Danfoss dostarczają ciepło efektywnie przez cały rok. Jeśli roczna efektywność (COP - Coefficient Of Performance) wynosi około 4, oznacza to, że pompa wytwarza cztery razy więcej energii, niż jej dostarczono.
 
Innymi słowy, jeżeli COP wynosi 4 to z 1 kW energi elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła otrzymamy 4 kW energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. Energia elektryczna jest potrzebna pompie w celu przeniesiania ciepła z dolnego źródła do grónego źródła.
 
Najbardziej rzetelną metodą jest podawanie rocznej sprawności, bowiem zapotrzebowanie na ciepło ulega zmianie w zależności od pory roku.
 
Najbardziej wydajne kotły olejowe i gazowe uzyskują sprawność na poziomie 105 - 110%, czyli z 1kW energii dostarczonej dają 1,05 - 1,1 kW energii cieplnej.

Wystarczy nacisnąć - i oszczędzasz energię!

Wystarczy nacisnąć - i oszczędzasz energię!

Z ECL Comfort możliwa jest bardzo szczegółowa regulacja temperatury, a tym samym wszystkich etapów zużycia ciepła biorąc pod uwagę wiele czynników takich jak: temperatura zewnętrzna, akumulacyjność cieplna budynku czy wydajność grzejników.
 
Do osiągnięcia wysokiego komfortu przy jednoczesnym oszczędzaniu energii wystaczy tylko kilka przycisków!
 

Poznaj naszą ofertę regulatorów elektronicznych