Ciepłownictwo
Regulatory bezpieczeństwa

Regulatory bezpieczeństwa

Podstawowe dane:
- Zakres max temp. c.w.u.
150° C - 200° C
- DN
15 - 125 mm
- PN
16, 25, 40 bar
- Modułowa budowa
- Funkcja bezpieczeństwa zgodnie z DIN
Regulatory temperatury bezpośredniego działania przeznaczone do regulacji obiegów grzewczych i c.w.u., mogą być stosowane w układach ciepłowniczych oraz kotłowniach. Grupa regulatorów zawiera regulatory z wbudowaną funkcją bezpieczeństwa.

Więcej informacji


Regulatory temperatury

Regulatory temperatury

W kompleksowy zakres regulatorów dla ciepłownictwa, bez wątpienia wchodzą regulatory temperatury odgrywające ważną rolę w prawidłowym określeniu temperatury wewnątrz układu grzewczego. Jak pozostałe regulatory Danfoss, również i te dają dodatkowe korzyści z pozytywnym skutkiem w oszczędzaniu energii. Dokładna regulacja, szeroka gama zaworów (DN 15 – 125) i stojące na wysokim poziomie funkcje bezpieczeństwa DIN to zalety, które bezpośrednio wpływają na popularność produktu na rynku.