HomeProduktyDokumentacjaOprogramowanieKontaktyNowości
Sitemap Black Pipe  Print
Zawory równoważące i regulacyjne
 
> Automatyczne zawory równoważące
  Zakres produktów
  ASV-I
  ASV-M
  ASV-P
  ASV-PV
> Ręczne zawory równoważące
> Wielofunkcyjny zawór równoważący
> Ręczne zawory równoważące z możliwością rozbudowy
> Zawory do ciepłej wody użytkowej i sys. sterowania
> Urządzenia pomiarowe
> Kryzy pomiarowe

Automatyczne zawory równoważące

Równoważenie automatyczne to nowoczesna metoda zapewnienia optymalnej równowagi w całym pionie.

Seria zaworów ASV składa się z 2 automatycznych zaworów równoważących. Różnica pomiędzy nimi polega głównie na tym, że zawór ASV-PV stabilizuje różnicę ciśnień w zakresie od 5 do 25 kPa (zakres równoważenia dla zaworu ASV-PV PLUS wynosi 20-40 kPa), a zawór ASV-P umożliwia utrzymanie różnicy ciśnień na poziomie 10 kPa (nastawa fabryczna).
Zawory ręczne to model ASV-I, a także zawór odcinający ASV-M.
 
Zawory ASV gwarantują optymalną pracę przy zmiennym obciążeniu układu grzewczego lub chłodzącego, a także dają możliwość przebudowy instalacji bez potrzeby jej ponownego równoważenia.
 
Zawory ASV są dostosowane do pracy w dużych układach, przy znaczących wahaniach ciśnienia pomiędzy jego krańcowymi punktami. Jednocześnie sprawdzają się w równoważeniu układów o niskim ciśnieniu dyspozycyjnym i niewielkich wahaniach.

Dzięki hydraulicznemu odciążeniu grzybka zaworu, regulator może pracować przy dużych ciśnieniach różnicowych.


ASV-I

ASV-I
Zawór z nastawą wstepną do ograniczania przepływu w pionie.

ASV-M

ASV-M
Zawór odcinający do montażu na przewodzie zasilającym.

ASV-P

ASV-P
Automatyczny zawór równoważący utrzymujący stałą różnicę ciśnień w pionie na poziomie 0,1 bar (10 kPa)

ASV-PV

ASV-PV
Zawór równoważący utrzymujący stałą różnicę ciśnień w pionie od 0,05 bar do 0,25 bar (5 kPa do 25 kPa) lub wersja Plus od 0,2 bar do 0,4 bar (20 kPa do 40 kPa).



 
  
Automatyczne zawory równoważące ASV

Automatyczne zawory równoważące ASV

Równoważenie automatyczne to nowoczesna metoda zapewnienia optymalnej równowagi w całym pionie.

Zawory ASV gwarantują optymalną pracę przy zmiennym obciążeniu układu grzewczego lub chłodzącego, a także dają możliwość przebudowy instalacji bez potrzeby jej ponownego równoważenia.

Zawory ASV są dostosowane do pracy w dużych układach, przy znaczących wahaniach ciśnienia pomiędzy jego krańcowymi punktami. Jednocześnie sprawdzają się w równoważeniu układów o niskim ciśnieniu dyspozycyjnym i niewielkich wahaniach.
 
Zalety rozwiązania:
  • zrównoważenie instalacji
  • dostępny pełen zakres średnic od DN15 do DN40
  • duży autorytet zaworu
  • trwałość i bezawaryjne działanie
  • prosta eksploatacja, ławty montaż i obsługa