Ciepłownictwo
Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym

Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym

Podstawowe dane:
- DN15 - 125 mm
- kvs1.6 - 160 m3/h
- PN16, 25, 40 bar
- Maksymalna temperatura150º C*
- Połączeniegwintowane / kołnierzowe
- Nastawaregulowana
Regulator przepływu bezpośredniego działania zintegrowany z zaworem regulacyjnym sterowanym siłownikiem elektrycznym. Spadek ciśnienia na regulatorze utrzymywany jest na stałym poziomie. Regulatory stosowane są głównie w układach ciepłowniczych o maksymalnej temparaturze wody 150°C.
 
Funkcje regulatora: odpowiednio do napięcia sprężyny regulacyjnej oddziaływującej na membranę, membrana reguluje różnicę ciśnień na zintegrowanym zaworze dławiącym. Maksymalną wielkość przepływu uzyskuje się poprzez nastawienie dławienia na dławiku regulacyjnym. Dodatkowo siłownik elektryczny steruje przepływem w regulatorze w zakresie od zera do wartości maksymalnej, w zależności od obciążenia.
 
 
 
 
* Regulatory wyposażone w dodatkowe akcesoria mogą pracować w tempraturach do 200°C lub 350°C  - więcej informacji w arkuszu informacyjnym.

Więcej informacji


Regulatory ciśnienia i przepływu

Regulatory ciśnienia i przepływu

Dbałość o prawidłowe działanie układów grzewczych takich jak węzły cieplne to jeden z priorytetowych działań podejmowanych przez Danfoss. Oferowane przez nas regulatory różnicy ciśnień i przepływu, dzięki dostarczaniu odpowiedniej ilości ciepła i ograniczenia maksymalnego przepływu stają się korzystnym elementem oszczędności.
 
Dostępność wielu wersji regulatorów i możliwość dobrania dodatkowych rozwiązań i funkcji, każdemu pozwala dobrać produkt odpowiadający własnym potrzebom.