CF2 - prawdziwy i niepowtarzalny komfort ogrzewania podłogowego
Danfoss rozpoczął produkcję nowoczesnego systemu regulacji bezprzewodowej dla wodnego ogrzewania podłogowego. System CF2 jest bardzo łatwy w obsłudze, zapewnia maksimum komfortu oraz redukuje koszty energii.
Termostaty pokojowe systemu CF2 mają ponadczasowy i elegancki wygląd, który wpasuje się w każde otoczenie. W standardowych termostatach pokojowych temperatura jest regulowana za pomocą pokrętła, podczas gdy termostaty cyfrowe pokazują bieżącą lub wstepną temperaturę pomieszczenia na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Seria CF zawiera także termostaty zabezpieczone przed niepotrzebną regulacją temperatury - idealnie nadają się do pokoju dzieciecego i miejsc publicznych.
Nowy system CF2 pozwala nastawiać temperaturę podłogi niezależnie od temperatury pokoju. Odbywa się to za pomocą nowych i wyjątkowych termostatów pokojowych CF-RF z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i wbudowanym czujnikiem na podczerwień, który pozwala regulować temperaturę powierzchni podłogi w określonych granicach.
CF2 może być również kontrolowany poprzez pilota zdalnego sterowania. Pilot umożliwia kontrolę nad wszystkimi termostatami w danym systemie i pozwala zmieniać ich ustawienia. Posiada także opcję programowania strefowego i czasowego, jest to przydatne np. w trackie wyjazdów wakacyjnych, kiedy chcemy, aby było ciepło w naszym domu po powrocie.
CF2 jest to unikalny system, który tworzy prawdziwy komfort ogrzewania podłogowego i wpływa na dobre samopoczucie w codziennym życiu, niezaleznie od tego czy instalacja jest nowa czy też ulepszona już instniejąca.