Łatwa obsługa

Łatwa obsługa

Mimo, że główną funkcją zaworu jest zrównoważenie instalacji, posiada on też inne funkcje. Zawór daje mozliwość odcięcia przepływu w celu wyłączenia części instalacji z eksploatacji. Wiele zaworów równoważących daje możliwość odwodnienia instalacji.
W LENO ™ MSV-BD udoskonalilismy nawet te proste funkcje.
Łatwe odcięcie
Zawór LENO ™ MSV-BD jest kombinacją 2 zaworów, zaworu równoważącego oraz kulowego zaworu odcinającego. Gdy głowica zaworu jest wciśnięta w celuaby zablokowania nastawy wówczas zawór MSV-BD przekształca się w zawór kulowy. Oznacza to, że obrót głowicą zaledwie o jedną czwartą umożliwia zamknięcie zaworu i uzyskanie 100% szczelności.
Zawór kulowy jest całkowicie niezależny od nastawy na zaworze (patrz zdjęcia poniżej). Na zaworze znajduje się wskaźnik który pokazuje, czy zawór jest otwarty czy zamknięty: czerwony – zawór zamknięty, biały - zawór otwarty.
 
The ball valve is completely independent of the setting
 
 
 
 
The LENO™ can be drained from both sides
Łatwe odwodnienie

Często zawory równoważące wyposażone są także w króćce spustowe które umożliwiają odwodnienie instalacji. W LENO™ MSV-BD posiada króciec spustowy zlokalizowany na obrotowym korpusie poniżej króćców pomiarowych za pomocą których otwierane jest odwodnienie. Zaleta MSV-BD jest to ze mamy możliwość decydowania którą stronę instalacji chcemy odwodnić.

Powrót do strony głównej

Przejdź do łatwego montażu z LENO™

Przejdź do łatwego pomiaru z LENO™


Ręczne zawory równoważące MSV

Ręczne zawory równoważące MSV

Ręczne zawory równoważące przeznaczone są do równoważenia instalacji grzewczych, ciepłowniczych  i klimatyzacyjnych oraz instalacji cieplej wody użytkowej przy stałych przepływach.
 
Oferta Danfoss to:

  • dostępny pełen zakres średnic od DN15 do DN 400
  • wersje gwintowane i kołnierzowe
  • wysoka dokładność
  • ciśnienie pracy PN40
  • temperatura pracy do 200 ºC
  • prosta eksploatacja, ławty montaż i obsługa