Ciepłownictwo

Regulatory wielofunkcyjne

Regulatory bezpośredniego działania przepływu i  temperatury z ograniczeniem przepływu (AIPBT-F) stosowane są głównie w węzłach ciepłowniczych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień/ temperaturze lub gdy zadany maksymalny przepływ zostanie przekroczony.
 
Regulatory bezpośredniego działania temperatury i przepływu  (AIQT) stosowane głównie do regulacji  układów ciepłowniczych. Regulator zamyka się, gdy zadany maksymalny  przepływ zostanie przekroczony oraz regulując utrzymują zadaną temperaturę.


AVQT AVQMT AVPBT-F* AVPBT AVPQT
DN (mm) 15 - 50 15 - 50 15 - 50 15 - 50 15 - 50
kvs (m³/h) 1.6 - 20 0.4 - 20 2.5 - 20 4 - 20 4 - 20
PN (bar) 25 25 25 16 16
tmax (º C) 150 150 150 150 150
Połączenia gwint / kołnierz gwint / kołnierz gwint / kołnierz gwint / kołnierz gwint / kołnierz

* (-F) = Ten produkt posiada stałą nastawe



Regulatory ciśnienia i przepływu

Regulatory ciśnienia i przepływu

Dbałość o prawidłowe działanie układów grzewczych takich jak węzły cieplne to jeden z priorytetowych działań podejmowanych przez Danfoss. Oferowane przez nas regulatory różnicy ciśnień i przepływu, dzięki dostarczaniu odpowiedniej ilości ciepła i ograniczenia maksymalnego przepływu stają się korzystnym elementem oszczędności.
 
Dostępność wielu wersji regulatorów i możliwość dobrania dodatkowych rozwiązań i funkcji, każdemu pozwala dobrać produkt odpowiadający własnym potrzebom.