Ciepłownictwo
Regulatory przepływu

Regulatory przepływu

Podstawowe dane:
- DN15 - 250 mm
- kvs1.6 - 400 m3/h
- PN16, 25, 40 bar
- Maksymalna temperatura140 - 150º C*
- Połączeniagwintowane / kołnierzowe
- Nastawaregulowana
Regulatory przepływu bezpośredniego działania montowane na zasileniu lub powrocie, stosowane są głównie w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka się, gdy maksymalny zadany przepływ zostanie przekroczony.
 
 
 
Funkcje regulatora: odpowiednio do napięcia sprężyny regulacyjnej oddziaływującej na membranę, membrana reguluje różnicę ciśnień na zintegrowanym zaworze dławiącym. Ręczne ustawienie stopnia otwarcia zaworu dławiącego wyznacza efektywną wielkość natężenia przepływu. 
 
 
* Regulatory wyposażone w dodatkowe akcesoria mogą pracować w tempraturach do 200°C lub 350°C  - więcej informacji w arkuszu informacyjnym.

Więcej informacji


Regulatory ciśnienia i przepływu

Regulatory ciśnienia i przepływu

Dbałość o prawidłowe działanie układów grzewczych takich jak węzły cieplne to jeden z priorytetowych działań podejmowanych przez Danfoss. Oferowane przez nas regulatory różnicy ciśnień i przepływu, dzięki dostarczaniu odpowiedniej ilości ciepła i ograniczenia maksymalnego przepływu stają się korzystnym elementem oszczędności.
 
Dostępność wielu wersji regulatorów i możliwość dobrania dodatkowych rozwiązań i funkcji, każdemu pozwala dobrać produkt odpowiadający własnym potrzebom.