|
|
|
|
Regulatory przepływu
Regulatory przepływu bezpośredniego działania do montażu na zasilaniu lub powrocie, stosowane głównie w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka się, gdy zadany maksymalny przepływ zostanie przekroczony.
|
|
 |
 |
|
AVQ |
AFQ / VFQ |
| DN (mm) |
15 - 32 |
15 - 250 |
|
| kvs (m³/h) |
1.6 - 10 |
4 - 400 |
|
| PN (bar) |
16, 25 |
16, 25, 40 |
|
| tmax (º C) |
140 |
150* |
|
| Połączenia |
Gwint zewnętrzny |
Kołnierz |
|
|
* Regulatory wyposażone w dodatkowe akcesoria mogą pracować w tempraturach do 200°C lub 350°C - więcej informacji w arkuszu informacyjnym.
|
|
|
|
|
|
 |
|
Regulatory ciśnienia i przepływu
|
|
Dbałość o prawidłowe działanie układów grzewczych takich jak węzły cieplne to jeden z priorytetowych działań podejmowanych przez Danfoss. Oferowane przez nas regulatory różnicy ciśnień i przepływu, dzięki dostarczaniu odpowiedniej ilości ciepła i ograniczenia maksymalnego przepływu stają się korzystnym elementem oszczędności.
Dostępność wielu wersji regulatorów i możliwość dobrania dodatkowych rozwiązań i funkcji, każdemu pozwala dobrać produkt odpowiadający własnym potrzebom.
|
|
|
|
|