Ciepłownictwo

Podgrzewacze c.w.u.

Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć więcej danych technicznych
 


Akva Vita
C.W.U. (kW) 32.3 - 37
C.O. (kW) -
Typ regulatora c.w.u. Przepływu
Typ regulatora c.o. -
Montaż Na ścianie
PN (bar) 16
Maks.temp.zas.z sieci c.(°C) 120*

Dodatkowe wyposażenie ** obejmuje:
 
- zawór zwrotny
- zawór bezpieczeństwa montowany na zasilaniu z.w.
- dodatkowy termostat zabezpieczający. 
 
* Przy maksymalnej temperaturze zasilania powyżej 90° C, wskazane jest zamówienie podgrzewacza Akva Vita z dodatkowym termostatem zabezpieczającym (nr. kat. do zamówienia: T01.025.403).
 
** Uwaga: Niektóre opcje nie występują we wszystkich typach podgrzewaczy.
 
 



Dostarczając ciepło i komfort...

Dostarczając ciepło i komfort...

... jesteśmy ogniwem łączącym źródło wytwarzania ciepła z końcowym odbiorcą.
 
Dział Ciepłownictwa Danfoss jest jednym z niewielu producentów, który w swojej ofercie posiada pełny zakres urządzeń (węzłów cieplnych, wymienników ciepła oraz automatyki ciepłowniczej) zarówno dla sieci ciepłowniczych, budynków użyteczności publicznej, jak również dla indywidualnego Klienta jakim jest Właściciel domku jednorodzinnego lub mieszkania.
 
Danfoss wydaje się słuszym wyborem przy projektowaniu, instalacji i modernizacji systemów ciepłowniczych.