Ciepłownictwo
Instalacje grzewcze i wody lodowej

Instalacje grzewcze i wody lodowej

Podstawowe dane:
- Zasilanie24 / 230 V.a.c.
- Sygnał sterującyanalogowy/ 3-punktowy
- Szybkość1.6 - 14 s/mm
- Siła80 - 5000 N
- Skok4 - 40 mm
- Funkcja bezpieczeństwadostępna
Szeroką ofertę napędów elektrycznych do zaworów grzybkowych, stosowanych w instalacjach grzewczych i wody lodowej, charakteryzuje różnorodność funkcji i możliwości. Napędy z / bez funkcji bezpieczeństwa mogą być sterowane sygnałem 3- punktowym lub analogowym

Więcej informacji


Wiedza, technologia i partnerstwo

Wiedza, technologia i partnerstwo

Możliwość zaoferowania klientowi indywidualnego rozwiązania zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest szeroka oferta różnych produktów. Drugim czynnikiem jest zapewnienie i spełnienie wymogów technicznych produktów, które pracują w różnych aplikacjach.
 
Czy moglibyśmy być kompetentnym dostawcą rozwiązań technicznych gdybyśmy nie słuchali uważnie Klienta?
Jeden z kierowników rozwoju produktu w Danfoss mówi: "Jedną z naszych zasad jest konsekwentne zobowiązanie w stosunku do Klienta, że zaoferowane rozwiązanie spełni jego oczekiwania i potrzeby"

Produkty dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentyalcji i klimatyzacji