Ciepłownictwo
Przepustnice do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przepustnice do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Podstawowe dane
- Rodzaj2-drogowy
- Połączeniekołnierzowe
- Maks. temperatura       120° C
- DN 25 - 300 mm
- kvs 40 - 5635 m³/h
- PN 16 bar
Przepustnice (z otworami centrującymi) dostępne są z siłownikami elektrycznymi 230 Vac i 24 Vac sterowanymi  sygnałem sterującym 3-punktowym. Urządzenia fabrycznie kompletne i gotowe do instalacji. Korpus wykonany jest z żeliwa szarego (GG25) z kołnierzami na PN 6/10/16.
 

Więcej informacji


Zawory i napędy elektryczne

Zawory i napędy elektryczne

Jako wynik badań, doświadczeń technicznych i ciągłych prób doskonalenia swoich produktów, Danfoss stworzył wszechstronną gamę zaworów regulacyjnych i napędów elektrycznych. Dzięki kombinacji wiedzy technicznej naszych inżynierów ze znajomością potrzeb naszych Klientów mogliśmy stworzyć zawory o różnych cechach użytkowych oraz funkcjonalności.
 
Nasze zawory i napędy elektryczne dzięki swej różnorodności znajdują zastosowanie zarówno w lokalnych i strefowych instalacjach klimatyzacyjnych, węzłach cieplnych jak również w instalacjach parowych oraz grzewczych i wody lodowej.
 
Poznając i utożsamiając się z wymaganiami Klienta Danfoss zaprojektował produkt zwracając szczególną uwagę na funkcję bezpieczeństwa, wydajność w działaniu, precyzyjnej regulacji oraz łatwej obsłudze.