M-Cal -  Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny

M-Cal - Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny

Ciepłomierz M-CAL jest kompaktowym licznikiem energii ciepła ze skrzydełkowym przepływomierzem wielostrumieniowym oraz integratorem (przelicznikiem) wyposażonym w parę czujników temperatury Pt 500. W standardowym wykonaniu licznik wyposażony jest w interfejs z głowicą optyczną.

Ciepłomierz ten może być stosowany do pomiaru energii ciepła w układach ogrzewania dla domków jednorodzinnych , lokali mieszkalnych i usługowych.

Podstawowe dane techniczne M-CAL:

- Zakres temperatur 5 - 90 °C
- Różnica temperatur 3 – 100 °C
- Zakres przepływów nominalnych Qp 0,6 – 2,5 m3/h
- Żywotność baterii 8 lat pracy
 
M-CAL spełnia wymagania normy EN1434.
Cechy  M-CAL:
  • Umożliwia pomiar temperatury z dokładnością do 0,1 °C.
  • Rejestrowane dane tj. energia, objętość, temperatura zasilania i powrotu zapisywane są w pamięci trwałej.
  • W przypadku wystąpienia błędu wyświetlane są kody błędu przez okres ich trwania.
  • Posiada możliwość zdalnego odczytu danych przy wyposażeniu w moduł M-Bus lub wyjść impulsowych

     

  •  

    Karta katalogowa M-Cal

    Instrukcja montażu M-cal

    Instrukcja obsługi M-cal


    Regulatory ciśnienia i przepływu

    Regulatory ciśnienia i przepływu

    Dbałość o prawidłowe działanie układów grzewczych takich jak węzły cieplne to jeden z priorytetowych działań podejmowanych przez Danfoss. Oferowane przez nas regulatory różnicy ciśnień i przepływu, dzięki dostarczaniu odpowiedniej ilości ciepła i ograniczenia maksymalnego przepływu stają się korzystnym elementem oszczędności.
     
    Dostępność wielu wersji regulatorów i możliwość dobrania dodatkowych rozwiązań i funkcji, każdemu pozwala dobrać produkt odpowiadający własnym potrzebom.