|
|
|
|
Regulatory różnicy ciśnień
Regulatory różnicy ciśnień są stosowane do regulacji różnicy ciśnień w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień.
|
|
 |
 |
 |
|
AVPL |
AVP (-F)* |
AFP (-9) / VFG |
| DN (mm) |
15 |
15 - 32 |
15 - 250 |
|
| kvs (m³/h) |
1 - 1.6 |
1.6 - 10 |
4.0 - 400 |
|
| PN (bar) |
10 |
16, 25 |
16, 25, 40 |
|
| tmax (º C) |
120 |
140 |
200** |
|
| Połączenia |
Gwint zewnętrzny |
Gwint zewnętrzny |
Kołnierz |
|
|
* (-F) = Produkt posiada stałą nastawę ** Temperatury powyżej 150°C wymagają odpowiednich akcesoriów- więcej informacji w arkuszu informacyjnym.
|
|
|
|
|
|
 |
|
Regulatory ciśnienia i przepływu
|
|
Dbałość o prawidłowe działanie układów grzewczych takich jak węzły cieplne to jeden z priorytetowych działań podejmowanych przez Danfoss. Oferowane przez nas regulatory różnicy ciśnień i przepływu, dzięki dostarczaniu odpowiedniej ilości ciepła i ograniczenia maksymalnego przepływu stają się korzystnym elementem oszczędności.
Dostępność wielu wersji regulatorów i możliwość dobrania dodatkowych rozwiązań i funkcji, każdemu pozwala dobrać produkt odpowiadający własnym potrzebom.
|
|
|
|
|