Standardowe

Dla uzyskania dalszych informacji na temat produktów użyj załączonych linków.


JIP do spawania

JIP  do spawania<br> <br>

JIP-WW, DN 15-600

JIP kołnierzowe
JIP  kołnierzowe

JIP-FF, DN 15-500

JIP kołnierzowe / do spawania

JIP kołnierzowe / do spawania <br> <br>

JIP-FW, DN 15-500

JIP z gwintem wew.


JIP z gwintem wew. <br> <br> <br>

JIP-II, DN 15-50

JIP z gwintem wewn. /do spawania

JIP z gwintem wewn. /do spawania <br> <br>

JIP-IW, DN 15-50


Zawory kulowe (standardowy zakres DN 15 - 600) mają zastosowanie w różnorodnych układach ciepłowniczych jakie można spotkać w : elektrociepłowniach, pompowniach, kotłowniach, węzłach ciepłowniczych jak również w małych instalacjach ciepłowniczych, budynkach i domach mieszkalnych.
 
Standardowe zawory kulowe mają możliwość połączeń: spawanych, kołnierzowych oraz gwintowanych.

Zawory kulowe

Zawory kulowe

Danfoss reprezentuje szeroką wiedzę w zakresie projektowania automatyki ciepłowniczej. Celem jest szeroka oferta zaworów i regulatorów dla branży ciepłowniczej, w tym również zawory kulowe.
 
Proponowane przez Danfoss zawory kulowe mogą pracować na czynniku typu gorąca uzdatniona woda jak równiż  roztworów wody z glikolem. Paleta oferowanych zaworów obejmuje zakres średnic od DN 15- DN 400, szeroki wybór elemntów wykonawczych jak np. przekładnie ślimakowe lub napędy elektryczne, zawory o wykonaniach specjalnych, do systemu sieci cieplnych preizolowanych jak również zawory do zabudowy na pracującej sieci. 
 

Dodatkowe zalety:
• unikalne uszczelnienie trzpienia typu PTFE/grafit
• obniżenie kosztów eksploatacji poprzez małe opory przepływu
• łatwe w montażu i obsłudze