|
|
|
|
Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym
Regulatory przepływu bezpośredniego działania zintegrowane z zaworami regulacyjnymi sterowanymi siłownikami elekrtycznymi. Spadek ciśnienia na zaworze utrzymywany jest na stałym poziomie. Regulatory stosowane są głównie w układach ciepłowniczych do temperatury wody makasymalnie 150°C. Z dodatkowym wyposażeniem można stosować do temperatur do 200°C lub 350°C.
|
|
 |
 |
 |
|
AVQM |
AVQMT |
AFQM (-6) |
| DN (mm) |
15 - 32 |
15 - 50 |
40 - 125 |
|
| kvs (m³/h) |
1.6 - 10 |
0.4 - 20 |
20 - 160 |
|
| PN (bar) |
16, 25 |
25 |
16, 25, 40 |
|
| tmax (º C) |
150 |
150 |
150 |
|
| Połączenia |
Gwint zewnętrzny |
gwint / kołnierz |
Kołnierz |
|
|
|
|
|
|
 |
|
Regulatory ciśnienia i przepływu
|
|
Dbałość o prawidłowe działanie układów grzewczych takich jak węzły cieplne to jeden z priorytetowych działań podejmowanych przez Danfoss. Oferowane przez nas regulatory różnicy ciśnień i przepływu, dzięki dostarczaniu odpowiedniej ilości ciepła i ograniczenia maksymalnego przepływu stają się korzystnym elementem oszczędności.
Dostępność wielu wersji regulatorów i możliwość dobrania dodatkowych rozwiązań i funkcji, każdemu pozwala dobrać produkt odpowiadający własnym potrzebom.
|
|
|
|
|