Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 48 22 755 0 700
fax.48 22 755 0 701
- armatura grzejnikowa
- zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
- system sterowania instalacją cyrkulacyjną cwu
- regulatory do układów ogrzewania podłogowego
- urządzenia Danfoss Randall
- wentylatory
- ogrzewanie elektryczne
- pompy ciepła
| Katarzyna Dragan | 22 755 06 63 |
| Maciej Rutkowski | 22 755 06 98 |
| Sylwia Błaszczak | 22 755 06 77 |
| Marcin Kolano | 22 755 05 59 |
| Michał Mika | 22 755 09 00 |
| Bartłomiej Krawczyk | 22 755 06 43 |
| Marcin Kolano | 22 755 05 59 |
22 755 09 22
Danfoss Poland Sp. z o.o. - adres Tuchom
ul. Tęczowa 46
Tuchom
80-209 Chwaszczyno
Tel.: +48 58 512 91 00
Fax: +48 58 512 91 05
- kompaktowe węzły cieplne
- wymienniki ciepła
- automatyka ciepłownicza
Doradztwo techniczne:
Krzysztof Petykiewicz
tel.: 58 512 91 19
Jolanta Bondyra
tel.: 58 512 91 25
Serwis:
Węzły cieplne
Tomasz Weisbrod
tel.: 58 512 91 35
Automatyka Ciepłownicza i wymienniki ciepła
Izabela Michalak
tel.: 58 512 91 34
Pozostałe działy Danfoss:
Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 48 22 755 0 700
fax.48 22 755 0 701
Napędy elektryczne 22 755 07 87
Chłodnictwo 22 755 06 06
Komponenty automatyki przemysłowej 22 755 06 07