Ciepłownictwo

Małe węzły kompaktowe - Pośrednie c.o. i c.w.u.

Kliknij na zdjęcie , aby uzyskać więcej danych technicznych 


Akva Vita
VX-2000
PKL
C.W.U. (kW) 33 60 - 120
C.O. (kW) 25 - 46 30
Typ regulatora c.w.u. Przepływu Temperatury
Typ regulatora c.o. Termostatyczny/
Elektroniczny
Termostat pokojowy/
Elektroniczny
Montaż Na ścianie Na ścianie
PN (bar) 16 16
Maks.temp.zas.z s.c.(°C) 135# 130

Dodatkowe wyposażenie* obejmuje:
 
- uniwersalną wstawkę montażową pod licznik ciepła 1' zamiast 3/4"
- termostat bezpośredniego działania zamiast elektronicznego regulatora temperatury
- termostat z czujnikiem bezpieczeństwa (STW) dla systemu ogrzewania podłogowego (dostępny tylko z regulacją elektroniczną)
- dodatkowy termostat zabezpieczający dla temperatury zasilania powyżej 90°
- lakierowaną, w kolorze szarym, ramę wraz z poprzednimi panelami wykonanymi z polerowanej stali nierdzewnej termostat ze strażnikiem temperatury (STW) do ogrzewania podłogowego
 
 
* Uwaga: Niektóre opcje nie występują we wszystkich typach podgrzewaczy.
 
# Przy maksymalnej temperaturze zasilania powyżej 90°C, wskazane jest zamówienie podgrzewacza Akva Vita z dodatkowym termostatem zabezpieczającym.



Dostarczając ciepło i komfort...

Dostarczając ciepło i komfort...

... jesteśmy ogniwem łączącym źródło wytwarzania ciepła z końcowym odbiorcą.
 
Dział Ciepłownictwa Danfoss jest jednym z niewielu producentów, który w swojej ofercie posiada pełny zakres urządzeń (węzłów cieplnych, wymienników ciepła oraz automatyki ciepłowniczej) zarówno dla sieci ciepłowniczych, budynków użyteczności publicznej, jak również dla indywidualnego Klienta jakim jest Właściciel domku jednorodzinnego lub mieszkania.
 
Danfoss wydaje się słuszym wyborem przy projektowaniu, instalacji i modernizacji systemów ciepłowniczych.