Ciepłownictwo
INFOCAL 8 - Przelicznik

INFOCAL 8 - Przelicznik

INFOCAL 8 jest to przelicznik głównie energii ciepła ale może być stosowany również jako przelicznik  chłodu lub jako przelicznik kombinowany zarówno ciepła jak i chłodu. Stosowany jest głównie w kombinacji  z przetwornikiem przepływu SONO 1500 CT w sieciach/ instalacjach lokalnych lub ciepłowniczych.
 
INFOCAL 8 spełnia wymagania normy EN1434.

Cechy INFOCAL 8:

  • Bateria litowa standardowa typu A, przeciętnie 11 lat żywotności (lub typu D około 16 lat żywotności)
  • Zakres temperatur: –10 do +190° C
  • Tryb oszczędzania energii
  • NOWA - procedura testowania licznika 
  • Zdalny odczyt przy użyciu interfejsu typu M-Bus, RS 232, radiowego lub optyczny zg. z ZVEI
  • Możliwość podłączenia 2 modułów komunikacyjnych
  • Opcjonalnie wybór jednego z modułów: dwóch wyjść impulsowych, 1 wyjścia i 2 wejść impulsowych lub dwóch wejść impulsowych.
  • Funkcje indywidualnych taryf
  • Historia pamięci z ostatnich 24 miesięcy
  • Obszerny w funkcje wyświetlacz diagnostyczny
  • IZAR@SET program do parametryzacji pracujący w środowisku Windows umożliwiający optymalne dostosowanie do potrzeb użytkownika
  • Bardzo wysoka dokładność pomiaru ciepła/ chłodu
  • Jasno zdefiniowanie wartości zużycia
  • Rejestr danych: objętości i energii
  • Rozszerzenie funkcji poprzez wyposażenie w dodatkowe moduły typu włącz i używaj 

Arkusz informacyjny Infocal 8

Instrukcja montażu Infocal 8

Infocal 8_Deklaracja WE

Infocal 8_Certyfikat CE