Ciepłownictwo
Napędy elektryczne do zaworów obrotowych

Napędy elektryczne do zaworów obrotowych

Podstawowe dane:
- Zasilanie24 / 230 V.a.c.
- Sygnał sterującyanalogowy / 3-punktowy
- Szybkość70 - 670 s/90o
- Moment obrotowy5 - 15 Nm
Szeroką ofertę napędów elektrycznych dla zaworów obrotowych charakteryzuje różnorodność funkcji i możliwości. Napędy sterowane sygnałem 3-punktowym mogą być stosowane wraz z zaworami 3-/ 4- drogowymi typu HRB, HRE oraz HFE.
 
 

Więcej informacji


Lider technologii

Lider technologii

W czasach coraz to nowszych technologii, krótkich cykli życia produktów, nasz dział badań i rozwoju intensywnie pracuje, aby produtky Danfoss były zawsze nowoczesne i zaawansowane technicznie. W projektowaniu i symulacjach zastosowań prototypów produktów wykorzystujemy system 3D CAD/CAM.
 
Ważnym czynnikiem procesu tworzenia nowych produktów są  nasi kompetentni technolodzy i laboranci. Jedną z zasad w Danfoss jest iż niezależnie od lokalizacji fabryki, jakość produktów zawsze musi byc taka sama - najwyższa.
 

Produkty dla automatyki, ogrzewnictwa, wentyalcji i klimatyzacji